20175733
20175733
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 889,151 RON |
3 - 4 | 755,7833 RON |
5 - 9 | 711,3108 RON |
10 + | 666,888 RON |
Diametru arbore | 20.0 |
---|---|
h1 | 25.0 |
l1 | 44.0 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 38.5 |
h2 | 32.0 |
h3 | 14.0 |
h4 | 21.5 |
h5 | 63.0 |
l2 | 6.5 |
d1 | M8 |
d2 | M6 |
Cuplu la Nm | 7.0 |
Forța de reținere kN | 1200.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina