20267636
20267636
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 6 099,8231 RON |
5 - 9 | 5 794,8544 RON |
10 - 19 | 5 489,8358 RON |
20 + | 5 184,867 RON |
h1 | 45.5 |
---|---|
h2 | 37.6 |
h3 | 32.3 |
d1 +0.000|-0.050 | 152.4 |
Greutate g | 5436.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 19.3 |
Stoc d2 | 250.2 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M6 at 133.4 |
Cuplu la max. Nm | 170.0 |
Forța de reținere kN | 26.0 |
Extindere de la dia relaxat. max | 1.0 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina