20266875
20266875
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 632,8974 RON |
5 - 9 | 601,2525 RON |
10 - 19 | 569,6077 RON |
20 + | 537,963 RON |
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Greutate g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Stoc d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Cuplu la max. Nm | 280.0 |
Forța de reținere kN | 44.5 |
Extindere de la dia relaxat. max | 0.4 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina