20266820
20266820
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 264,5391 RON |
5 - 9 | 251,3122 RON |
10 - 19 | 238,0852 RON |
20 + | 224,858 RON |
h1 | 24.9 |
---|---|
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 31.5 |
Greutate g | 109.0 |
d3 min | 12.2 |
d4 | M6 |
d5 | 11.2 |
Stoc d2 | 14.2 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 23.1 |
Cuplu la max. Nm | 17.0 |
Forța de reținere kN | 8.4 |
Extindere de la dia relaxat. max | 0.3 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina