20267049
20267049
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 709,4141 RON |
5 - 9 | 673,9259 RON |
10 - 19 | 638,4877 RON |
20 + | 602,999 RON |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
d2 | 20.6 |
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Forta de prindere max. kN | 8.8 |
s1 | 1.22 |
w1 | 10.2 |
A/F | 7.0 |
Cuplu la max. Nm | 28.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Greutate g | 40.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina