20266950
20266950
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 429,2023 RON |
5 - 9 | 407,7397 RON |
10 - 19 | 386,277 RON |
20 + | 364,814 RON |
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Forta de prindere max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.80 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Cuplu la max. Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Material clemă | Oțel inoxidabil |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina