20265649
20265649
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 10.9 |
l1 | 10.0 |
l2 | 4.0 |
l3 min | 5.0 |
w1 | 4.2 |
w2 ±0.2 | 5.2 |
w3 | 5.7 |
A/F | 3.0 |
Cuplu la max. Nm | 2.0 |
Forța de reținere kN | 0.10 |
Greutate g | 2.84 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina