20265571
20265571
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 20.9 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
l3 min | 10.0 |
w1 | 8.3 |
w2 ±0.2 | 9.8 |
w3 | 11.1 |
A/F | 6.0 |
Cuplu la max. Nm | 30.0 |
Forța de reținere kN | 4.00 |
Greutate g | 17.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina