20265564
20265564
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 16.9 |
l1 | 16.0 |
l2 | 6.0 |
l3 min | 8.0 |
w1 | 6.6 |
w2 ±0.2 | 8.0 |
w3 | 8.9 |
A/F | 5.0 |
Cuplu la max. Nm | 20.0 |
Forța de reținere kN | 2.70 |
Greutate g | 9.10 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina