20265557
20265557
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 13.5 |
l1 | 12.0 |
l2 | 5.0 |
l3 min | 6.0 |
w1 | 5.4 |
w2 ±0.2 | 6.4 |
w3 | 7.1 |
A/F | 4.0 |
Cuplu la max. Nm | 4.5 |
Forța de reținere kN | 0.30 |
Greutate g | 4.95 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina