10285664
498510
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 790,7845 RON |
10 + | 374,5404 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Gri |
---|---|
Culoare | Natural |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Filetat tată |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Înălțime bază | 15.7 mm |
Înălțime bază | 0.618 in |
Diametru corp | 58.0 mm |
Diametru corp | 2.283 in |
Lungime mâner | 78.0 mm |
Lungime mâner | 3.071 in |
Rază mâner | 78.0 mm |
Rază mâner | 3.071 in |
Înălțime totală | 58.0 mm |
Înălțime totală | 2.283 in |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina