10285565
498499
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 405,3296 RON |
10 + | 192,0063 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Gri |
---|---|
Culoare | Natural |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Înălțime bază | 9.7 mm |
Înălțime bază | 0.382 in |
Diametru corp | 37.0 mm |
Diametru corp | 1.457 in |
Lungime mâner | 42.0 mm |
Lungime mâner | 1.654 in |
Rază mâner | 42.0 mm |
Rază mâner | 1.654 in |
Înălțime totală | 37.0 mm |
Înălțime totală | 1.457 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M6 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina