10285558
498498
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 672,547 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Înălțime bază | 51.0 mm |
Înălțime bază | 2.008 in |
Diametru corp | 22.7 mm |
Diametru corp | 0.894 in |
Lungime mâner | 108.0 mm |
Lungime mâner | 4.252 in |
Rază mâner | 108.0 mm |
Rază mâner | 4.252 in |
Înălțime totală | 79.0 mm |
Înălțime totală | 3.11 in |
Dimensiune filet | M16 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina