10190517
1219289
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 299 | 18,5786 RON |
300 + | 17,3344 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Negru |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă |
Material filet | Oțel |
Înălțime bază | 37.5 mm |
Înălțime bază | 1.476 in |
Diametru mâner | 19.0 mm |
Diametru mâner | 0.748 in |
Lungime mâner | 73.5 mm |
Lungime mâner | 2.894 in |
Rază mâner | 63.0 mm |
Rază mâner | 2.48 in |
Înălțime totală | 43.0 mm |
Înălțime totală | 1.693 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina