10190029
1219240
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 699 | 15,9637 RON |
700 + | 14,1839 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Roșu |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă |
Material filet | Oțel |
Înălțime bază | 29.5 mm |
Înălțime bază | 1.161 in |
Diametru mâner | 15.5 mm |
Diametru mâner | 0.61 in |
Lungime mâner | 37.5 mm |
Lungime mâner | 1.476 in |
Rază mâner | 30.0 mm |
Rază mâner | 1.181 in |
Înălțime totală | 30.0 mm |
Înălțime totală | 1.181 in |
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Dimensiune filet | M5 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina