10126431
15-0078
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,7768 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Edge Mount |
Lungime cablu | 159.3 mm |
Lungime cablu | 6.272 in |
Lățime cablu | 3.6 mm |
Lățime cablu | 0.142 in |
Înălțime totală | 15.0 mm |
Înălțime totală | 0.591 in |
Lungime totală | 167.5 mm |
Lungime totală | 6.594 in |
Lățime totală | 3.6 mm |
Lățime totală | 0.142 in |
Material complet | Poliamidă |
Material sistem de prindere | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina