10308097
600500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 22,3597 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil clemă | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | Oțel inoxidabil |
Interval diametru interior | 104.0 - 112.0 mm |
Interval diametru interior | 4.094 - 4.409 in |
Diametru interior maxim | 112.0 mm |
Diametru interior maxim | 4.409 in |
Diametru interior minim | 104.0 mm |
Diametru interior minim | 4.094 in |
Lățime | 24.0 mm |
Lățime | 0.945 in |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Caracteristici speciale | Șurub: M8x80 |
Stil montare | Glisare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina