10307977
600484
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 6,7633 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil clemă | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | Oțel inoxidabil |
Interval diametru interior | 29.0 - 31.0 mm |
Interval diametru interior | 1.142 - 1.22 in |
Diametru interior maxim | 31.0 mm |
Diametru interior maxim | 1.22 in |
Diametru interior minim | 29.0 mm |
Diametru interior minim | 1.142 in |
Lățime | 20.0 mm |
Lățime | 0.787 in |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Caracteristici speciale | Șurub: M6x50 |
Stil montare | Glisare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina