20265946
20265946
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 130,0734 RON |
10 - 19 | 117,0461 RON |
20 - 49 | 110,5574 RON |
50 + | 104,069 RON |
Include | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 15.0 |
Greutate g | 21.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Cursa s1 | 2.5 |
Cursa s2 | 1.3 |
AVC s3 | 1.2 |
t1 | 1.0 |
A/F | 6.0 |
Cuplu la max. Nm | 35.0 |
Forta de prindere max. kN | 7.9 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina