20265885
20265885
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 160,5204 RON |
10 - 19 | 144,4484 RON |
20 - 49 | 136,4623 RON |
50 + | 128,426 RON |
Tip clemă | Cap capac |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 9.8 |
h3 | 14.9 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 6.0 |
Forta de prindere max. kN | 9.0 |
Forța de strângere max. Nm | 22.0 |
Greutate g | 30.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina