20265878
20265878
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 130,0734 RON |
10 - 19 | 117,0461 RON |
20 - 49 | 110,5574 RON |
50 + | 104,069 RON |
Tip clemă | Cap capac |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 7.3 |
h3 | 10.2 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 5.0 |
Forta de prindere max. kN | 4.5 |
Forța de strângere max. Nm | 9.1 |
Greutate g | 17.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina