20265861
20265861
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 112,7536 RON |
10 - 19 | 101,4732 RON |
20 - 49 | 95,833 RON |
50 + | 90,193 RON |
Tip clemă | Cap capac |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 6.2 |
h3 | 9.6 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 4.0 |
Forta de prindere max. kN | 3.0 |
Forța de strângere max. Nm | 5.4 |
Greutate g | 9.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina