20265854
20265854
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 138,7583 RON |
10 - 19 | 124,8824 RON |
20 - 49 | 117,9445 RON |
50 + | 111,007 RON |
Tip clemă | Înecate |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 0.4 |
h3 | 11.3 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 5.0 |
Forta de prindere max. kN | 5.0 |
Forța de strângere max. Nm | 18.0 |
Greutate g | 27.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina