20265847
20265847
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 108,511 RON |
10 - 19 | 97,6798 RON |
20 - 49 | 92,2393 RON |
50 + | 86,799 RON |
Tip clemă | Înecate |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Forta de prindere max. kN | 3.5 |
Forța de strângere max. Nm | 7.3 |
Greutate g | 13.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina