20265830
20265830
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 95,4837 RON |
10 - 19 | 85,9503 RON |
20 - 49 | 81,1586 RON |
50 + | 76,367 RON |
Tip clemă | Înecate |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 0.3 |
h3 | 9.5 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 3.0 |
Forta de prindere max. kN | 2.0 |
Forța de strângere max. Nm | 4.3 |
Greutate g | 8.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina