10036686
WCK-720-01A4-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,894 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Adeziv acrilic |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 25.4 mm |
Lungime bază | 1 in |
Lățime bază | 25.4 mm |
Lățime bază | 1 in |
Lățime clemă | 12.7 mm |
Lățime clemă | 12.7 mm |
Lățime interioară | 18.3 mm |
Lățime interioară | 0.72 in |
Înălțime totală | 17.8 mm |
Înălțime totală | 0.701 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina