10036655
WCK-180-01A4-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6544 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Adeziv acrilic |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 16.0 mm |
Lungime bază | 0.63 in |
Lățime bază | 15.7 mm |
Lățime bază | 0.618 in |
Lățime clemă | 7.2 mm |
Lățime clemă | 7.2 mm |
Lățime interioară | 4.6 mm |
Lățime interioară | 0.181 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina