10018606
MWCK-460-01A4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,5333 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Adeziv pe bază de cauciuc |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 19.0 mm |
Lungime bază | 0.748 in |
Lățime bază | 19.0 mm |
Lățime bază | 0.748 in |
Lățime clemă | 11.9 mm |
Lățime clemă | 11.9 mm |
Lățime interioară | 11.4 mm |
Lățime interioară | 0.449 in |
Înălțime totală | 11.6 mm |
Înălțime totală | 0.457 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina