10245866
460304
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,9624 RON |
1000 - 1999 | 0,9145 RON |
2000 + | 0,8665 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 16.0 mm |
Lungime bază | 0.63 in |
Lățime bază | 15.8 mm |
Lățime bază | 0.622 in |
Înălțime totală | 9.0 mm |
Înălțime totală | 0.354 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina