10361276
22AWCF328110
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3526 RON |
5000 - 9999 | 1,1596 RON |
10000 + | 1,0144 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 12.7 mm |
Lungime bază | 0.5 in |
Lățime bază | 9.5 mm |
Lățime bază | 0.374 in |
Lățime clemă | 6.9 mm |
Lățime clemă | 6.9 mm |
Lățime interioară | 8.3 mm |
Lățime interioară | 0.327 in |
Înălțime totală | 5.5 mm |
Înălțime totală | 0.217 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina