10010884
KKU-6A4-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,7571 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner |
---|---|
Culoare | Gri |
Material | PVC |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 19.1 mm |
Lungime bază | 0.752 in |
Lățime bază | 19.1 mm |
Lățime bază | 0.752 in |
Interval diametru cablu compatibil | 9.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.374 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 9.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.374 in |
Înălțime totală | 15.1 mm |
Înălțime totală | 0.594 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina