10349779
1472801
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 226,6164 RON |
20 + | 152,3354 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime sub bară | 65.0 mm |
---|---|
Înălțime sub bară | 2.559 in |
Lungime totală | 106.0 mm |
Lungime totală | 4.173 in |
Forţă de susţinere | 500.0 kg |
Forţă de susţinere | 1102.3 lbs |
Înălțime totală | 179.0 mm |
Înălțime totală | 7.047 in |
Material complet | Oțel |
Tip bară | U-Bar |
Model bază | Flanged |
Orientare mâner | Vertical |
Tip mâner | Mâner drept |
Culoare mâner | Roșu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina