10349731
1472797
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 121,3937 RON |
50 + | 81,6078 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime sub bară | 31.0 mm |
---|---|
Înălțime sub bară | 1.22 in |
Lungime totală | 146.6 mm |
Lungime totală | 5.772 in |
Forţă de susţinere | 175.0 kg |
Forţă de susţinere | 385.8 lbs |
Înălțime totală | 114.0 mm |
Înălțime totală | 4.488 in |
Material complet | Oțel |
Tip bară | U-Bar |
Model bază | Flanged |
Orientare mâner | Vertical |
Tip mâner | Mâner în formă de T |
Culoare mâner | Roșu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina