10349663
1472790
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 14 | 238,7544 RON |
15 + | 160,4924 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime sub bară | 50.8 mm |
---|---|
Înălțime sub bară | 2 in |
Lungime totală | 178.0 mm |
Lungime totală | 7.008 in |
Forţă de susţinere | 450.0 kg |
Forţă de susţinere | 992.1 lbs |
Înălțime totală | 220.0 mm |
Înălțime totală | 8.661 in |
Material complet | Oțel |
Tip bară | U-Bar |
Model bază | Flanged |
Orientare mâner | Vertical |
Tip mâner | Mâner drept |
Culoare mâner | Roșu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina