10246009
460319
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,6009 RON |
1000 - 1999 | 0,5708 RON |
2000 + | 0,5408 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Interval diametru cablu compatibil | 7.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.295 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.295 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 7.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.295 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina