10002407
D-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 5,6407 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Șurub |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #8,M4 |
Lungime bază | 38.9 mm |
Lungime bază | 1.531 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Standard | RMS |
Diametru orificiu compatibil | 5.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.201 in |
Material bază | Poliamidă |
Înălțime internă | 25.1 mm |
Înălțime internă | 0.988 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina