10160725
MKKJ-2-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,7798 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrilic |
---|---|
Culoare | Transparent |
Material | PVC |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 11.1 mm |
Lungime bază | 0.437 in |
Lățime bază | 9.7 mm |
Lățime bază | 0.382 in |
Interval diametru cablu compatibil | 3.2 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.126 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 3.2 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.126 in |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 185 °F |
Înălțime totală | 5.9 mm |
Înălțime totală | 0.232 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina