10190388
1219276
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 299 | 18,9757 RON |
300 + | 16,8946 RON |
Culoare buton | Roșu |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Înălțime bază | 8.0 mm |
Înălțime bază | 0.315 in |
Diametru bază | 15.0 mm |
Diametru bază | 0.591 in |
Lungime mâner | 73.5 mm |
Lungime mâner | 2.894 in |
Rază mâner | 63.0 mm |
Rază mâner | 2.48 in |
Înălțime totală | 43.0 mm |
Înălțime totală | 1.693 in |
Lungimea filetului | 13.0 mm |
Lungimea filetului | 0.512 in |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina