10189917
1219229
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 15,9637 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare buton | Negru |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Inserţie filetată |
Înălțime bază | 6.0 mm |
Înălțime bază | 0.236 in |
Diametru bază | 12.0 mm |
Diametru bază | 0.472 in |
Lungime mâner | 37.5 mm |
Lungime mâner | 1.476 in |
Rază mâner | 30.0 mm |
Rază mâner | 1.181 in |
Înălțime totală | 30.0 mm |
Înălțime totală | 1.181 in |
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Dimensiune filet | M3 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina