10275177
493897
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 142,5398 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 22.7 mm |
Diametru bază | 0.894 in |
Înălțime corp | 51.0 mm |
Înălțime corp | 2.008 in |
Lungime mâner | 108.0 mm |
Lungime mâner | 4.252 in |
Lungimea filetului | 63.0 mm |
Lungimea filetului | 2.48 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Dimensiune filet | M12 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Înălțime totală | 79.0 mm |
Înălțime totală | 3.11 in |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina