10275146
493894
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 107,8222 RON |
100 + | 92,2625 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 18.5 mm |
Diametru bază | 0.728 in |
Înălțime corp | 43.0 mm |
Înălțime corp | 1.693 in |
Lungime mâner | 92.0 mm |
Lungime mâner | 3.622 in |
Lungimea filetului | 32.0 mm |
Lungimea filetului | 1.26 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Dimensiune filet | M12 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Înălțime totală | 69.0 mm |
Înălțime totală | 2.717 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina