10275139
493893
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 108,8605 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 15.7 mm |
Diametru bază | 0.618 in |
Înălțime corp | 36.0 mm |
Înălțime corp | 1.417 in |
Lungime mâner | 78.0 mm |
Lungime mâner | 3.071 in |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Înălțime totală | 58.0 mm |
Înălțime totală | 2.283 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina