10275115
493891
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 92,2625 RON |
100 + | 78,0683 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 15.7 mm |
Diametru bază | 0.618 in |
Înălțime corp | 36.0 mm |
Înălțime corp | 1.417 in |
Lungime mâner | 78.0 mm |
Lungime mâner | 3.071 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Înălțime totală | 58.0 mm |
Înălțime totală | 2.283 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina