10275108
493890
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 87,0855 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 13.5 mm |
Diametru bază | 0.531 in |
Înălțime corp | 31.5 mm |
Înălțime corp | 1.24 in |
Lungime mâner | 65.0 mm |
Lungime mâner | 2.559 in |
Lungimea filetului | 50.0 mm |
Lungimea filetului | 1.969 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina