10260432
466303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 26,2538 RON |
10 - 199 | 10,501 RON |
200 + | 8,8991 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 15.0 mm |
Diametru bază | 0.591 in |
Înălțime corp | 37.0 mm |
Înălțime corp | 1.457 in |
Lungime mâner | 65.0 mm |
Lungime mâner | 2.559 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
Dimensiune filet | M8 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Înălțime totală | 46.0 mm |
Înălțime totală | 1.811 in |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina