10259344
466011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 41,3359 RON |
10 + | 13,2391 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 24.0 mm |
Diametru bază | 0.945 in |
Înălțime corp | 51.0 mm |
Înălțime corp | 2.008 in |
Lungime mâner | 104.0 mm |
Lungime mâner | 4.094 in |
Lungimea filetului | 35.0 mm |
Lungimea filetului | 1.378 in |
Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
Dimensiune filet | M12 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Înălțime totală | 68.0 mm |
Înălțime totală | 2.677 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina