10259320
466009
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 24,2987 RON |
10 - 149 | 13,6362 RON |
150 + | 11,5278 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Stil mâner | Braţ în unghi |
Diametru bază | 19.0 mm |
Diametru bază | 0.748 in |
Înălțime corp | 46.0 mm |
Înălțime corp | 1.811 in |
Lungime mâner | 83.0 mm |
Lungime mâner | 3.268 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
Dimensiune filet | M10 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Înălțime totală | 57.0 mm |
Înălțime totală | 2.244 in |
Tip montare | Filetat tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina