10364826
261082561335
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 29,0249 RON |
10 - 49 | 28,9153 RON |
50 + | 28,6141 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare capac | Gri deschis |
---|---|
Culoare | Negru |
Stil mâner | Braţ în unghi |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Înălțime corp | 37.5 mm |
Înălțime corp | 1.476 in |
Rază mâner | 63.0 mm |
Rază mâner | 2.48 in |
Dimensiune filet | M8 |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Material complet | Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina