20197766
20197766
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 12,8776 RON |
50 - 99 | 11,5798 RON |
100 - 499 | 10,2821 RON |
500 + | 9,034 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 25.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M8 |
l1 | 18.0 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 40.0 |
Radial load max. kgf | 7.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina