20197537
20197537
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 304,4197 RON |
50 - 99 | 243,5257 RON |
100 - 199 | 228,3023 RON |
200 + | 213,079 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M20 |
l1 | 50.0 |
Axial load max. kgf | 2200.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina